Gabinetes de acero Componentes externos Gabinetes de acero Componentes externos Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Kit de montaje (2) Corchete (3) Brush Strip (3) Puerta de gabinete (310) Gabinete / base de bastidor (194) Gabinete / Rack Frame (6) Gabinete/panel de rack (199) Gabinete/rack Top Cover (83) Cable (1) Castor (3) Tapa (3) Ojo perturbado (1) Ventilador (50) Unidad de ventiladores (1) Filtro (2) Pie (2) Kit de juntas (4) Kit de montaje (3) Rack (2) Ver todo Ver menos Familia de productos Etsirack (1) Labrack (2) Varistar (17) Varistar CP (842) Tipo Placa de cubierta base (2) Placa base, Cable Ducting (12) Placa base, entrada de cable (8) Placa base, perforada (8) Placa base, llana (24) Zócalo de base (16) Zócalo de base, móvil (8) Cerrado (50) Recorte (12) Marco Deco (6) Bandeja de ventilador (1) Estera de filtro (2) Puerta de cristal (50) Puerta doble de vidrio (12) Con bisagras, izquierda (6) Con bisagras, derecha (6) Perforado (12) Claro (4) Lado del plinto (14) Panel trasero (39) Kit de refuerzo (2) Retenedor (2) Muro de separación (9) Panel lateral, liberación rápida (37) Panel lateral, tornillo fijo (102) Lado a lado (3) Puerta de acero (52) Puerta de acero, perforada (72) Puerta de acero, llana (16) Puerta doble de acero (14) Puerta doble de acero, perforada (20) Protección contra la inclinación (17) Placa de cubierta superior, perforada (1) Cubierta superior con fans (24) Ver todo Ver menos Compatible con Placa base (2) Gabinete (8) Cubierta superior (1) Varistar CP (427) Altura del rack 24U (54) 29U (54) 33U (60) 38U (84) 42U (111) 47U (109) 52U (34) Ver todo Ver menos Aplicar Material Aluminio (2) Vidrio (50) Acero inoxidable (36) Acero (839) Poliamida (2) Polipropileno (3) Polietileno (1) Caucho EPDM-SBR (2) Poliuretano (1) Elastómero termoplástico (1) Ver todo Ver menos Color Negro (4) Gris negro (694) Blanco (1) Altura 38mm (3) 100mm (19) 103mm (7) 200mm (19) 600mm (1) 800mm (1) 1200mm (54) 1400mm (54) 1600mm (60) 1800mm (83) 2000mm (111) 2200mm (110) 2450mm (34) Ver todo Ver menos Aplicar Código de color RAL 7021 (700) Acabado Aluminio-Zinc plateado (12) Caliente-inmersión galvanizada (61) Polvo recubierto (727) Zinc plateado (2) Ancho del rack 800HP (1) Anchura 119mm (2) 200mm (1) 449mm (1) 600mm (339) 800mm (330) 1000mm (2) 1200mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Grado de protección IP20 (378) IP55 (211) Tensión CA 230V (1) Fondo 119mm (2) 170mm (1) 300mm (16) 600mm (75) 800mm (74) 900mm (66) 1000mm (94) 1100mm (64) 1200mm (76) Ver todo Ver menos Aplicar Tensión CC 24V (24) Carga estática 400kg (10) 900kg (1) Ver todo Ver menos Aplicar De conformidad con IEC 60529 (32) IEC 61587-1 (295) IEC 61587-2 (72) IEC 61587-3 (142) Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Gabinetes de acero Componentes externosVer todos los filtros (1) SubcategoríasPaneles lateralesDetallesPuertas y paneles traserosDetallesCubiertas superiores y complementosDetallesPlacas de baseDetallesZócalosDetallesPies y ruedasDetallesKits de montajeDetalles