Varistar CP perforado, placa base sísmica, EMC, para conductos de cable trasero
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP perforado, placa base sísmica, EMC, para conductos de cable trasero
Placa base Varistar CP para conductos de cable trasero, lisa para aplicaciones IP 55 o EMC.
Detalles
Recursos
Características
- Instalación desde el exterior
- Recorte en la parte trasera
- 60 mm de profundidad
- Conducto de cable con junta IP 55 / EMC
Especificaciones
| Tipo de producto | Gabinete / base de bastidor |
| Acabado | Caliente-inmersión galvanizada |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.