Varistar CP Puerta doble de acero, perforada con bloqueo electrónico de 3 puntos


Varistar CP Puerta doble de acero, perforada con bloqueo electrónico de 3 puntos
Puerta doble de acero perforada Varistar CP con cierre de 3 puntos y 2 bisagras para aplicaciones con protección IP 20.
Detalles
Recursos
Características
- Puerta doble de acero perforada con bloqueo de 3 puntos para la clase de protección IP 20
- Manija de palanca con pulsador, llave
- Ángulo de apertura 180°
- Montaje estándar, cerradura en la puerta derecha
- Se puede reequipar con medio cilindro de perfil DIN
Especificaciones
Tipo de bloqueo | Bloqueo de 3 puntos, electrónico |
Tipo de producto | Puerta de gabinete |
Grado de protección | IP20 |
Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.