Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Varistar CP 19" Panel/Slide Mount Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Varistar CP 19" Panel/Slide Mount

Deslice mout con incrementos ajustables. Montaje en gabinetes de 600 mm de ancho directamente en el marco. A 800 mm de ancho, el soporte adaptador para un ancho reducido es neccessary, para una altura parcial, se necesitan miembros de profundidad de montaje.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Polvo recubierto
Tipo de producto Montaje de diapositivas
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.