Panel frontal, blindado frontal, con bisagras laterales


Panel frontal, blindado frontal, con bisagras laterales
Panel frontal con junta textil EMC, ensamblaje lateral con bisagras.
Detalles
Recursos
Características
- Panel frontal con junta textil EMC
- Permite el montaje en los rieles horizontales
- Adecuado para subracks y casos
- Las bisagras se pueden montar a la izquierda o a la derecha
Especificaciones
Fondo (D) | 2.5mm |
Ancho del rack | 84HP |
Material | Aluminio |
Acabado | Anodizado; Pasivado |
Tipo de accesorio | Panel frontal |
Tipo de producto | Panel frontal |
Tipo | Panel frontal sin mango |
Apantallamiento EMC | No (Retrofitable) |
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.