44-5 Wedge-Lok


44-5 Wedge-Lok
N.º de catálogo: 44-5-10-B-LF-M
La Serie 44-5 cuenta con un diseño de perfil más grande y es más adecuada para acomodar ensamblajes de módulos de tablero más pesados y un mayor nivel de transferencia térmica.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Perfil 9,53 mm (0,375") x 9,53 mm (0,375")
- DSCC CID 59789
- Opciones de montaje flexibles
- Peso 2,79 g/cm (0,250 oz/")
- Expansión máxima 11,90 mm (0,470")
- 5 segmento, diseño no-eje
- Longitud 127,0 mm (5,0") a 304,8 mm (12,0"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico
- Para aplicaciones de pared fría
- Fuerza media de la abrazadera (5", negro anodizado) = 801 lbs
- Opción de limitación de par disponible; ideal para mantenimiento de segundo nivel
- Tornillo accionado
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Documento técnico
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
*Data subject to change without notice
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.