PXI System With ATX PSU, 4 U, 8 slots, 44 HP
Chasis de escritorio PXI con jaula de tarjeta vertical para ocho placas de 3 U y fuente de alimentación incorporada.
Características
- Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, cumple con PICMG rev. 3,0 y PXI 2,0
- Chasis de escritorio PXI, 4 U, 44 HP con jaula de tarjeta vertical. Formato de la placa frontal: 3U, 160 mm
- Backplane, 8 ranuras, 3 HE, 64 bit, ranura del sistema izquierda
- Disipación de calor con flujo de aire de fondo hacia atrás
- Fuente de alimentación ATX 400 W, entrada de CA de amplio rango con interruptor de alimentación en la parte trasera
- Backplane con cambio de reloj interno / externo
Especificaciones
Atributos del producto
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Descripción | Cantidad | |
---|---|---|---|
1 | RatiopacPRO‐air case with handle, 4 U, 44 HP, 355 mm deep; shielded; perforated air entry/air exit openings in front and rear; tip-up feet | 1 | |
2 | Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips assembled at bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) | 8 | |
3 | Backplane for 3 U boards; 8 slots; 64 bit; system slot on the left; in accordance with PICMG Rev. 3.0 and PXI 2.0 | 1 | |
4 | ATX power supply, 400 W, wide range input 100 ... 240 VAC; output: 3.3 V/ 28 A, 5 V/40 A, 12 V/12 A, -12 V/1 A; mounted fan | 1 | |
5 | Fan unit, 3 U; 1 fan with 170 m³/h (100 cfm) | 1 | |
6 | Mains switch | 1 | |
7 | AC input (IEC connector), line filter, fuse | 1 | |
8 | Voltage display | 1 | |
9 | Cable harness to connect all system components | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.