Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Controlador PXI Express, 4 TE, W-11865MLE 32-1024
El controlador integrado nVent SCHROFF PXIe es el controlador integrado de 3 U/4 HP más compacto y potente para plataformas PXI Express y CPCIexp. Con su interfaz completa y preparada para el futuro y capacidades de potencia de cómputo, es ideal para aplicaciones de prueba y medición. El controlador está impulsado por un procesador Intel® Xeon® de 11.ª generación, combinado con hasta 64 GB de memoria DDR4 y admite aplicaciones de alto ancho de banda con interconectividad PCIe Gen4 y 10GBASE-T.
Características
- Controlador de sistema PXI Express, 3 HE, 4 TE, mit Intel-Prozessor W-11865MLE
- PXI?-5 PXI Express hardware spec. Cumplimiento Rev.2,0
- Máximo 28 Gb/s de ancho de banda PCIe
- Almacenamiento m.2 y DDR4 actualizable
- 2x USB3.1, 2x 10 GbE y 1x DP 1,2 en el panel frontal
- Completo personalizable AMI Aptio® Embedded BIOS
Especificaciones
Atributos del producto
Firmware
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | PXIe Controlador Embebido, 3 U, 4 HP, 160 mm | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.