Minipac Trapezoid Shape Case, montaje en pared
El estuche Trapezoid Alu-profile permite al usuario insertar 3 PCB no estándar. Los PCB se insertarán en ranuras en el tubo de perfil Alu. Ambos lados están cubiertos con paneles frontales en forma de L de 2,5 mm de espesor para montaje en pared.
Características
- Montaje en pared
- Espesor del PCB 1,6 mm, espaciado 15,24 mm (3 HP)
- Longitud D = 100 mm, ancho de lado largo 74,2 mm, ancho de lado corto 54,5 mm, altura 46,1 mm
- Tiene capacidad para 3 PCB no estandarizados (altura 50, 60 y 65 mm, profundidad 100 mm)
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caso, trapecio, extrusión Al | 1 | |
| 2 | Placa de cubierta lateral, 2,5 mm, anodizada | 2 | |
| 3 | Kit de material de fijación, manual de usuario | 1 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.