Sistema de riel flexible Interscale para el montaje de PCBs
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Sistema de riel flexible Interscale para el montaje de PCBs
Sistema de riel flexible Interscale para el montaje de PCB en casos SFF Interscale. Soporta el montaje individual de PCB en combinación con una placa de montaje.
Detalles
Recursos
Características
- El soporte del tablero está atornillado en la placa de montaje
- PCB (espesor del tablero 1,4 ... 2,6 mm) se puede colocar de forma flexible
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado |
| Familia de productos | Interescala |
| Tipo de producto | Kit de montaje |
| Tipo | Kit de montaje |
| Compatible con | Casos de factor de forma pequeño |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.