Chasis de 19" - Chapa metálica - Componentes Chasis de 19" - Chapa metálica - Componentes Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Unidad de ventiladores (10) Kit de montaje (7) Placa de montaje (28) Kit de blindaje (2) Familia de productos Interescala (39) MultipacPRO (2) Tipo Bandeja de ventilador (10) Kit de montaje (7) Placa de montaje (24) Compatible con Chasis (2) MultipacPRO (2) Casos de factor de forma pequeño (30) Material Aluminio (6) Acero inoxidable (2) Acero (38) Zinc (1) Poliamida (3) Ancho del rack 19HP (2) Fondo 20mm (3) 25mm (7) 133mm (1) 177mm (4) 221mm (12) 310mm (6) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 40mm (3) 80mm (5) 119mm (2) 133mm (2) 221mm (5) 310mm (4) 399mm (8) 444mm (4) Ver todo Ver menos Aplicar Longitud 128.55mm (1) 173mm (1) 217.45mm (1) 306.35mm (1) Ver todo Ver menos AplicarFilter1Filtro aplicado: 1Categoría: Chasis de 19" - Chapa metálica - ComponentesVer todos los filtros (1) SubcategoríasPlacas de montajeDetallesPlacas de montaje con Fan HolderDetallesPortaventiladoresDetallesOtros componentesDetalles