EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, blindado, CompactPCI
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, blindado, CompactPCI
EMC subrack blindado para montaje en placa trasera, para aplicación CPCI.
Detalles
Recursos
Características
- Subrack con panel lateral tipo F ("flexible") para unidades enchufables CompactPCI con altas fuerzas de inserción y extracción
- Construcción de aluminio
- Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento
- Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles
- EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15
- Se suministra como paquete plano que ahorra espacio
- IP 20, de acuerdo con IEC 60529
- Tipo de riel horizontal "Heavy"
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado; Pasivado |
| Tipo de producto | Subrack/chasis |
| Apantallamiento EMC | Sí |
Catálogo
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.