Kit de Subrack EuropacPRO 19" para Conector DIN, Montaje en Pared, Sin Blindar, 3 U, 205 mm
Subrack para montaje a una pared o panel de gabinete para montaje de conector DIN sin capó trasero.
Características
- Subrack con panel lateral tipo L ("light")
- Dimensiones internas y externas de acuerdo con las normas IEC 60297-3-101 e IEEE 1101,1
- Se suministra como paquete plano que ahorra espacio
- Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles
- IP 20, de acuerdo con IEC 60529
- Para montaje de conector (DIN 41612, EN 60602-3)
- Rieles horizontales tipo "light"
- For direct backplane mounting or for mounting of DIN connectors (DIN 41612/EN 60603-2),Für direkte Montage von Backplanes oder zur Montage von DIN-Steckverbindern (DIN 41612/EN 60603-2)
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panel lateral, 3 U, AL, 2 mm con soporte de montaje en pared integrado | 2 | |
| 2a | Riel horizontal delantero (L-KD) | 2 | |
| 2b | Carril trasero horizontal (L-MZ) | 2 | |
| 3 | Ángulo trasero | 2 | |
| 4 | Inserto roscado, st, galvanizado | 2 | |
| 5 | Placa de cubierta para insertar en la ranura de los rieles horizontales | 2 | |
| 7 | Kit de fijación de materiales, manual de usuario | 1 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.