Sistema CPCI con PSU enchufable, PSB H.110, 4 U, 8 ranuras
Sistema CompactPCI de 4 U con PSB y H.110, con jaula de tarjeta horizontal para ocho placas de 6 U, eigth placas RTM y dos fuentes de alimentación compactPCI de 3 U. Opción de construir hasta cuatro fuentes de alimentación enchufables.
Características
- Sistema de acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); Backplane, conforme a PICMG 2,16
- Sistema con jaula de tarjeta horizontal. Formato de la placa frontal: 6 U, 160 mm de profundidad; E/S trasera: 6 U, 80 mm de profundidad
- Placa trasera monolítica para (señales y potencia) CompactPCI de 64 bits; PSB (Paquete trasero conmutado), PICMG 2,16; H.110, 8 ranuras, 6 U, 64 bits CompactPCI (2 ranuras de tejido/conmutador, 6 ranuras de nodo H.110), ranura del sistema izquierda; placa trasera de potencia integrada con 2 x conectores P 47
- Disipación de calor por unidad de ventilador de intercambio caliente, flujo de aire de izquierda a derecha
- Preparado para aceptar dos PSU CompactPCI de 19" 250 W (3 U, 8 HP)
Especificaciones
Atributos del producto
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chasis blindado de 19", St, recubierto de polvo, negro, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados al frente derecho), para montaje horizontal en placa (6 U, 160 mm de profundidad) | 8 | |
| 3 | Ranura trasera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la derecha delantera), para montaje horizontal de placas de E/S traseras (6 U, 80 mm de profundidad) | 8 | |
| 4 | Placa trasera para placas de 6 U y alimentación de tensión (2 x tomas P 47); CompactPCI de 64 bits; PSB, 2 ranuras de tela/interruptor; 6 ranuras de bus H.110 de nodo; número de pieza 23006-611 | 1 | |
| 5 | Preparado para acomodar dos PSU CompactPCI de 19" (250 W, 3 U, 8 HP), número de pieza 13100-141 | 0 | |
| 6 | Unidad de ventilador de intercambio en caliente, 4 ventiladores, cada uno 109 m3/h (64 cfm) | 1 | |
| 7 | Entrada de CA (enchufe IEC), módulo de filtro de red, fusible, interruptor de red | 1 | |
| 8 | Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema | 1 | |
| 9 | Panel frontal, 3 U, 8 HP | 2 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.