Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Con Codificación

Con Codificación
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Tipo
  • Compatible con
  • Ancho de ranura
      Aplicar
    • Material
    • Color
    Filter1

    Filtro aplicado: 1

    Ver todos los filtros (1)

    Productos | 5 resultados (38 artículos )

    Guide Rail Type IEEE

    Carril guía con codificación para CompactPCI / VME64x, PC

    With Coding type plastic guide rail for plug-in units or PCBs.
    guide rails

    Carril guía con codificación para CompactPCI/VME64x, offset 0,1"

    Guía de plástico con codificación para sistemas CompactPCI y VME64x.
    Guide rail IEEE, Offset, green

    Carril guía con codificación para CompactPCI/VME64x, Offset 0,1", PC

    With Coding type, Offset plastic guide rail for plug-in units or PCBs.
    24568-847 rendered.tif

    Carril guía con codificación, preensamblaje ESD Clip para CompactPCI / VME64x, PC

    Con riel de guía de plástico tipo codificación para unidades enchufables o PCB.
    64568-093b.93.tif image

    Pieza final de carril de guía, PC

    Piezas finales para guías individuales de varias piezas con piezas intermedias de plástico o aluminio.