Carril guía con codificación, preensamblaje ESD Clip para CompactPCI / VME64x, PC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Carril guía con codificación, preensamblaje ESD Clip para CompactPCI / VME64x, PC
Detalles
Recursos
Características
- NUEVA generación con guías de plástico tipo codificación para la retención fiable de PCB o unidades enchufables
- Estabilidad significativamente mayor, gracias a un diseño optimizado y material (PC) de alta calidad
- Propiedades de seguridad contra incendios mejoradas, cumple con los requisitos de EN 45545-2 R22, R23 y R24 con HL3
- "Libre de halógenos", según IEC 61249-2-21
- Se puede sujetar en rieles horizontales (extrusión Al) o en placas de 1,5 mm de espesor
- Se puede atornillar a los rieles horizontales tipo H y R para mayores requisitos de choque y vibración
- Clip ESD para un contacto conductor entre PCB y riel horizontal premontado
- Temperatura de almacenamiento: A partir de -40 °C ... 130 °C.
Especificaciones
| Compatible con | Subpistas; Casos; 19" chasis; Sistemas |
| Tipo | Codificación y preensamblado ESD Clips |
| Familia de productos | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac |
| Material | Plástico reforzado con fibra |
| Tipo de producto | Guía de tren |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.