Tipo de accesorio de carril guía, reforzado, PC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tipo de accesorio de carril guía, reforzado, PC
Nueva generación de guías de tipo accesorio reforzado para PCB o unidades plug-in. Forma una interfaz fiable entre la mecánica del suback y los subconjuntos. Con el diseño optimizado y el nuevo material plástico de alta calidad, no solo se aumentó significativamente la estabilidad, sino que también se mejoraron las propiedades de seguridad contra incendios. Lo que significa que el material garantiza una baja inflamabilidad, baja toxicidad y densidad de humo y cumple con los requisitos EN 45545-2 (Seguridad contra incendios en vehículos ferroviarios) R22, R23 y R24 con el nivel de peligro más alto HL3. Además, los rieles de guía también se consideran ?libres de halógenos?, según IEC 61249-2-21.
Detalles
Recursos
Características
- Guías de plástico de tipo accesorio reforzado de NUEVA generación para la retención confiable de PCB o unidades enchufables
- Estabilidad significativamente mayor, gracias a un material de alta calidad (PC) y un diseño optimizado, que también permite ahora el uso con rieles horizontales resistentes
- Propiedades de seguridad contra incendios mejoradas, cumple con los requisitos de EN 45545-2 R22, R23 y R24 con HL3
- "Libre de halógenos", según IEC 61249-2-21
- Se puede sujetar en rieles horizontales (extrusión Al) o en placas de 1,5 mm de espesor
- Se puede atornillar a los rieles horizontales tipo H y R para mayores requisitos de choque y vibración
- Clip ESD opcional para un contacto conductor entre PCB y riel horizontal disponible
- Temperatura de almacenamiento: A partir de -40 °C ... 130 °C.
Especificaciones
| Compatible con | Subpistas; Casos; 19" chasis; Sistemas |
| Familia de productos | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac |
| Material | Plástico reforzado con fibra |
| Tipo de producto | Guía de tren |
| Color | Rojo |
| Tipo | Fortalecido |
Catálogo
Documento de esquema
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.