Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Guide Rail Type Accessorie-strengthened Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Tipo de accesorio de carril guía, reforzado, PC

Nueva generación de guías de tipo accesorio reforzado para PCB o unidades plug-in. Forma una interfaz fiable entre la mecánica del suback y los subconjuntos. Con el diseño optimizado y el nuevo material plástico de alta calidad, no solo se aumentó significativamente la estabilidad, sino que también se mejoraron las propiedades de seguridad contra incendios. Lo que significa que el material garantiza una baja inflamabilidad, baja toxicidad y densidad de humo y cumple con los requisitos EN 45545-2 (Seguridad contra incendios en vehículos ferroviarios) R22, R23 y R24 con el nivel de peligro más alto HL3. Además, los rieles de guía también se consideran ?libres de halógenos?, según IEC 61249-2-21.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Compatible con Subpistas; Casos; 19" chasis; Sistemas
Familia de productos EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac
Material Plástico reforzado con fibra
Tipo de producto Guía de tren
Color Rojo
Tipo Fortalecido
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.