Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad
3x Temperatura y 1x Sensor de Sonda de Humedad para nVent SCHROFF RackPower PDU
Características
- 3x Temperatura y 1x Sensor de Humedad
- Con cable de 2 metros e imán integrado para un fácil montaje
- Para RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx series PDU
- Caliente enchufable para una fácil integración
- Rango de medición de temperatura 0 a 65 °C.
- Precisión de medición de temperatura +- 2 %
- Rango de medición de humedad 10-90% HR, sin condensación
- Precisión de medición de humedad +- 5 %
- Segundo y tercer sensor de temperatura con cable de 950 mm
Especificaciones
Atributos del producto
Documento de esquema
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sensor de temperatura y humedad con cable de 2 metros e imán integrado. 2 sensores de temperatura adicionales con cable de 0,95 m. | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.