Barra colectora principal de conexión a tierra para telecomunicaciones
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barra colectora principal de conexión a tierra para telecomunicaciones
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Cumple con los requisitos de TIA-607-C y TIA-607-D y sigue las recomendaciones de BICSI®
- Cumple con las normativas NEMA®
- Acepta terminales de dos orificios con 5/16" u orificios para pernos de 7/16" (no se incluyen los herrajes)
- Hay disponibles kits de empalme de barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones que permiten extender la longitud de la barra colectora
Especificaciones
| Espesor (T) | 1/4" |
| Anchura (W) | 4" |
| Espesor (T) | 6.35 mm |
| Anchura (W) | 101.6 mm |
| Material | Cobre |
Catálogo
Folleto
Referencia adicional
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.