Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Conector de empalme de compresión de nVent ERICO: empalmes de tipo E
Conector de empalme de compresión de nVent ERICO: el empalme de tipo E forma parte de la gama de conectores de compresión de puesta a tierra de nVent ERICO. Los empalmes de tipo E se utilizan para unir dos conductores de alambre con una herramienta de compresión en un sistema de puesta a tierra, por lo que son aptos para conductores más grandes. Los empalmes de tipo E están fabricados con cobre conductor de alta resistencia. Esto garantiza una conexión de baja resistencia que elimina los efectos de la corrosión, lo que se traduce en una mayor duración de la conexión. Para evitar la oxidación, los empalmes de tipo E se rellenan previamente con un inhibidor de óxido que cierra herméticamente los conductores una vez realizada la conexión. De esta forma, el conector de empalme de tipo E es adecuado para una amplia gama de aplicaciones. El empalme de tipo E lleva una marca que indica el tamaño del conductor en sistema métrico y AWG, y se puede instalar en cualquier condición meteorológica.
Características
- Diseño robusto gracias al perfil del conector y a la masa adicional
- Los troqueles se pueden sustituir por herramientas de nVent y de otros fabricantes
- El conector de empalme de tipo E está diseñado para adaptarse a muchas aplicaciones en el lugar de trabajo y configuraciones de conductores más grandes
- Instalación rápida y sencilla gracias a las conexiones repetibles que se realizan en apenas unos minutos
- El inhibidor de óxido aplicado contiene partículas de cobre que mejoran la resistencia a la extracción y reducen las temperaturas de funcionamiento de las terminaciones de cobre
- Los troqueles de instalación crean un relieve en la conexión terminada para facilitar su inspección
- Probado conforme a la normativa UL 467 y la certificación CSA
Especificaciones
Folleto
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.