Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent ILSCO TaskMaster® Tools - 12-Ton Crimping Tool Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Herramientas TaskMaster® de nVent ILSCO: herramienta de empalme de 12 toneladas (130 kN)

TaskMaster de nVent ILSCO: una herramienta de empalme con agarre de pistola de 12 toneladas (130 kN) que se puede utilizar con la gama de conectores de comprensión de puesta a tierra de nVent ERICO. Los empalmes tipo C y E son compatibles con esta herramienta, además de con los troqueles de nVent ILSCO.

Con la herramienta de empalme con agarre de pistola de 12 toneladas (130 kN), es muy fácil crear conexiones seguras en apenas unos minutos, gracias a sus excelentes prestaciones, como la rotación de 360 grados del cabezal de la herramienta, la bomba de doble velocidad y el gatillo de velocidad variable. Para que la herramienta sea aún más fácil de usar, también incluye un desbloqueo manual para diestros y zurdos, luz de trabajo LED e indicador de carga de la batería.

La herramienta de empalme con agarre de pistola de 12 toneladas (130 kN) funciona con un sistema inalámbrico con plataforma de batería de 18 voltios que proporciona una combinación de potencia de nivel profesional, ligereza y alto rendimiento para su uso durante todo el día.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Imágenes de la aplicación Recursos Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar