Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH34601.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Trenzado de puesta a tierra y unión MBJ, cobre estañado

Los trenzados de puesta a tierra y unión MBJ son una solución confiable y conveniente de puesta a tierra para aplicaciones que requieren flexibilidad y durabilidad. Los trenzados de conexión a tierra de cobre estañado con palmas agrandadas vienen listos para instalarse sin cortes, pelado, empalmado o troquelado adicionales, y no requieren que se agreguen terminales empalmados o de estaño. El proceso patentado de fabricación optimiza el contacto eléctrico entre cada alambre y ayuda a eliminar los problemas de humedad en las palmas, lo que evita la corrosión y alarga la vida útil del trenzado.

Leer más Leer menos
  • UKCA, ERIFLEX MBJ
  • RoHS
  • Bureau Veritas
  • cUL
  • UL
  • CE, ERIFLEX MBJ
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento 105 °C Max
Temperatura de funcionamiento 221 °F Max
Material Cobre
De conformidad con IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Acabado Estañado
Detalles de la certificación UL® 467
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos
Vídeo
nVent ERIFLEX Tinned Copper Grounding and Bonding Braids (MBJ) - UL467 Short-Time Current Test

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar