Trenzado de puesta a tierra y unión MBJYG, de cobre estañado, libre de halógenos


Trenzado de puesta a tierra y unión MBJYG, de cobre estañado, libre de halógenos
MBJYG Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient ground solution for applications that require flexibility and durability. Designed with halogen-free and flame retardant yellow green insulation, MBJYG braids are made with tinned copper ground braids and solid palms that are ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching. MBJYG braids also do not require the addition of tin or crimped lugs and the proprietary manufacturing process helps optimize the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, helping prevent corrosion and extend the useful life of the braid.
Detalles
Recursos
Características
- Gama completa de conexiones flexibles a tierra, de 6 - 25 mm² (11,84 - 49,33 kcmil) de sección transversa y de 100 - 300 mm (3,937 in - 11,811 in) de longitud
- Palma integral, sin terminales empalmadas o estaño para un mejor contacto eléctrico y una mejor resistencia a la tensión física
- Resistente a la vibración y la fatiga, lo que reduce el mantenimiento
- Proporciona ahorros en peso, ahorros en materiales y menor impedancia cuando se compara con cables similares con terminales y aislamiento
- Listo para utilizarse; elimina la necesidad de realizar cortes, pelado, empalmado y troquelado
- Aislamiento verde y amarillo, retardante de llamas y libre de halógenos
- Se instala fácil y rápidamente
- Lo recomiendan las directivas EMC/EMI y tiene menos impedancia que los cables
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Rigidez dieléctrica | 15 |
Tensión nominal, UL/CSA/IEC | 600V |
Clasificación libre de halógenos | EN 14582 |
Acabado | Estañado |
Grado de inflamabilidad | UL® 224 VW-1 |
Temperatura de funcionamiento | -55 to 125 °C |
Temperatura de funcionamiento | -67 to 257 °F |
Caso práctico
Ficha técnica
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CE, ERIFLEX MBJ
English
EN 61439-1
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.