Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Conector de empalme de compresión de nVent ERICO (empalmes en forma de 6)
Conector de empalme de compresión de nVent ERICO: el empalme en forma de 6 es un artículo de la gama de conectores de compresión de conexión a tierra de nVent ERICO. Los empalmes en forma de 6 se utilizan para unir dos conductores, el conductor de conexión a tierra a la varilla, en un sistema de conexión a tierra con una herramienta de compresión. Los empalmes en forma de 6 están fabricadas con cobre conductor de alta resistencia. Esto garantiza una conexión de baja resistencia que elimina los efectos de la corrosión, lo que se traduce en una mayor duración de la conexión. Al tener una gran capacidad de adaptación, los empalmes en forma de 6 son compatibles con muchos conductores y varillas de conexión a tierra. Para evitar que se oxiden, la superficie interior de los empalmes en forma de 6 se rellena previamente con un inhibidor de óxido que cierra herméticamente los conductores una vez realizada la conexión. De esta forma, el empalme en forma de 6 es adecuado para una amplia gama de aplicaciones. El empalme en forma de 6 lleva una marca que indica el tamaño del conductor en sistema métrico e imperial, y se puede utilizar con cualquier condición meteorológica.
Características
- Compatible con una amplia gama de conductores y varillas de conexión a tierra gracias al diseño de la abrazadera en forma de 6
- Los troqueles se pueden sustituir por herramientas de nVent y de otros fabricantes
- El conector de abrazaderas en forma de 6 cuenta con un diseño versátil para muchas aplicaciones diferentes en el lugar de trabajo, así como en distintas configuraciones de conductores
- Instalación rápida y sencilla gracias a las conexiones repetibles que se realizan en apenas unos minutos
- El inhibidor de óxido aplicado contiene partículas de cobre que mejoran la resistencia a la extracción y reducen las temperaturas de funcionamiento de las terminaciones de cobre
- Los troqueles de instalación crean un relieve en la conexión terminada para facilitar su inspección
- Probado conforme a la normativa UL 467 y la certificación CSA
Especificaciones
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.