nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Unidad de Control


nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Unidad de Control
Nuestra última innovación, la unidad de control de soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, le ofrece el mayor nivel de flexibilidad y facilidad de uso de cualquiera de nuestros sistemas de ignición. Diseñado con precisión, la unidad de control le permite elegir su fuente de energía: desde baterías AA disponibles en el mercado hasta los paquetes de iones de litio recargables que tiene en su lugar de trabajo.
¿Por qué debe elegir nuestro último sistema de ignición? Seguridad, potencia y facilidad de uso.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El agarre mejorado de la herramienta eléctrica es ergonómico y fácil de sujetar
- La protección contra el gatillo de cierre automático evita la ignición accidental, lo que proporciona seguridad adicional
- El contador de ignición LED proporciona información instantánea sobre el momento de ignición y es visible en condiciones soleadas en los exteriores
- Una característica de seguridad es el retraso de cinco segundos en la ignición que le permite al usuario detener la ignición, si es necesario
- Indicador de vida útil de la batería integrado en la unidad para actualizaciones en tiempo real sobre la vida útil de la batería; compatible con las baterías AA y las baterías recargables
- Incluye baterías alcalinas AA para alimentar aproximadamente 600 conexiones
- Las baterías recargables de Milwaukee® o de DEWALT® se pueden utilizar para alimentar aproximadamente 1500 conexiones con una batería de 4 Ah
- Adaptadores de batería disponibles para su uso ya sea con baterías recargables Milwaukee® o con las DEWALT® (se venden por separado)
- El cable de alta temperatura en la unidad con un solo inserto moldeado mantiene el componente de los sistemas de ignición que se reemplaza con mayor frecuencia conectado de manera más segura y fiable
- El diseño de la terminación de clip de pinzas fácil de usar muestra claramente una conexión positiva en la ventana de visualización
Especificaciones
Caso práctico
Ficha técnica
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
CE, ERICO Cadweld Plus Impulse
English
2014/30/EU, EMC Directive
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017



- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.