Varilla de conexión de cable a tierra de un solo uso nVent ERICO Cadweld
Varilla de conexión de cable a tierra de un solo uso nVent ERICO Cadweld
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El modelo de cerámica de un solo uso elimina la necesidad de utilizar un molde de grafito y abrazaderas o bastidores
- Crea una conexión permanente que no se aflojará ni se corroerá
- Se adapta a varillas de conexión a tierra planas revestidas en cobre, roscadas revestidas en cobre, de tamaño completo galvanizadas y de acero inoxidable
- Cumple con los requisitos de NEC®
Especificaciones
Catálogo
Ficha técnica de seguridad
Folleto
Manual técnico
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017




- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.