Kit de molde de tipo de conexión múltiple nVent ERICO Cadweld Multi
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de molde de tipo de conexión múltiple nVent ERICO Cadweld Multi
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Un molde versátil produce una variedad de conexiones
- Sistema autosellante patentado que previene fugas de metal de soldadura
- La estructura de compresión compacta permite una fácil alineación de los conductores
- Guía de instrucción sin barreras de idioma
- El sistema fácil de usar termina las soldaduras en segundos
Especificaciones
| Tipos de conectores múltiples ERICO CADWELD MULTI | |||||||
| Estilo del molde | Cantidad de empaquetaduras que se requieren | Tamaño máximo del conductor | Tamaño máximo del bus/terminal | Tamaño máximo de la barra de refuerzo, métrico | Tamaño máximo de la barra de refuerzo, imperial de EE. UU. | Diámetro de la varilla de puesta a tierra, nominal | Diámetro de la varilla de puesta a tierra, actual |
| Cable de cobre trenzado o sólido a cable de cobre trenzado o sólido | |||||||
| SS | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| SC | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| PA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| XA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| GG | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| GJ | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| GF | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| GW | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| XB | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| PP | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| PK | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| GE | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| PG | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | - | - | - | - |
| TD | 2 | 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado | - | - | - | - | - |
| TE | 2 | 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado | - | - | - | - | - |
| TF | 2 | 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado | - | - | - | - | - |
| Cable de cobre trenzado o sólido a varilla corrugada | |||||||
| RG | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
| RH | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
| RK | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
| RD | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | - | 10 mm | N.° 3 | - | - |
| Cinta de cobre o de acero a varilla corrugada | |||||||
| RF | 2 | - | 30 x 3,5 mm | 10 mm | N.° 3 | - | - |
| Cinta de cobre a cinta de cobre | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| BG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| EB | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| Cable de cobre trenzado o sólido a terminal/bus de cobre o de acero | |||||||
| HA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HC | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HS | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| HT | 3 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| GL | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LA | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LJ | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| LE | 2 | 50 mm² trenz.;1/0 trenzado | 30 x 3,5 mm | - | - | - | - |
| Cinta de acero galvanizado a cinta de acero galvanizado | |||||||
| BB | 2 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| CG | 3 | - | 30 x 3 mm | - | - | - | - |
| Cable de cobre trenzado o sólido a varillas de puesta a tierra | |||||||
| TG | 2 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
| GT | 2 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
| GR | 2 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
| GT | 3 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
| GR | 3 | 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado | - | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
| Cinta de cobre a la varilla de puesta a tierra | |||||||
| CN | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
| CP | 2 | - | 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
| CN | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
| CP | 3 | - | 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
| Cinta de acero galvanizado a la varilla de puesta a tierra | |||||||
| CN | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
| CP | 3 | - | 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm | - | - | 1/2 in - 3/4 in | 12,8 - 17,3 mm |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.