Conector de red de unión de malla, MBNC82


Conector de red de unión de malla, MBNC82
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Productos relacionados
Características
- Permite una conexión de campo rápida, sencilla y económica de los cables de puesta a tierra y de unión
- Las mordazas para servicios pesados con herrajes de acero inoxidable son idóneas para su entierro directo
- Puede albergar latiguillos adicionales que se pueden usar para conectarse con equipo y acero de construcción
- Puede combinarse con una mordaza de pedestal universal para unir a varios tamaños de pedestal para redes de unión de malla
Especificaciones
Catálogo
Ficha técnica
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.