Par de moldes de unión de juntas con clips y piezas de montaje, de señal
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Par de moldes de unión de juntas con clips y piezas de montaje, de señal
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Par de moldes de repuesto con piezas de montaje diseñados para la instalación de uniones de puente a la cabeza del raíl
- La conexión se realiza dentro de los límites de la barra de empalme
- Incluye limpiador de molde y chispero encendedor
Especificaciones
| Tipo de carril | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones |
| Producto | Molde, marcos y clips |
Folleto
Certificaciones
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.