Kit de enlace de juntas de raíl, señal, estilo lengüeta


Kit de enlace de juntas de raíl, señal, estilo lengüeta
Las uniones de juntas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para soldarse al cabezal del perfil del raíl dentro de los límites de la barra de la unión. Para garantizar la integridad de la conexión, la fijación se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Proporciona resistencia eléctrica constante
- Resistencia superior a la corrosión
- Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador
- Equipo de instalación simple y fácilmente portátil
- Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos
- Alta duración
Especificaciones
Tipo de carril | 85 lb a 141 lb T-Rail secciones |
Discos de esmerilado incluidos | No |
Estilo de terminal de conexión | Pestaña |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.