Carcasa de inspección, poliolefina
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Carcasa de inspección, poliolefina
Estas carcasas de inspección están diseñadas para ser una solución duradera y liviana para proporcionar protección y acceso a la infraestructura esencial de los servicios públicos. El diseño liviano permite instalaciones más seguras, mientras que la combinación de materiales resistentes y únicos y la construcción no implican sacrifican el desempeño esencial.
Detalles
Recursos
Características
- El diseño liviano y las múltiples aberturas permiten que la manipulación e instalación sean fáciles para una sola persona
- Cuerpo de una sola pieza duradero diseñado para resistir el arqueamiento durante la instalación y para soportar cargas pesadas
- Combinación de materiales única que resiste el astillamiento y la formación de grietas
- Carga de diseño nivel 15 de 15.000 lb (6.804 kg) con una carga de prueba de 22.500 lb (10.206 kg)
- Incluye la palabra “GROUND” (TIERRA) en la portada
Especificaciones
| Material | Poliolefina |
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.