Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH22570.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Barra colectora de conexión a tierra

Un enlace correcto es esencial para generar un plano equipotencial entre las conexiones a tierra del servicio y las del equipo durante condiciones transitorias y de falla. Este plano equipotencial proporciona un diferencial de tensión cero y protege a las personas y los equipos durante estas situaciones. El producto de enlace más usado en la actualidad es la barra de conexión a tierra.

Leer más Leer menos
  • cUL
  • UL
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Configuración de embarrado Barra de busbo, aisladores y soportes
Material Cobre
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB Designación de la barra colectora de conexión a tierra ERICO
A Configuración A: Barra colectora, Aislantes y soportes
B: Embarrado y soportes
C: Solo pletinas
D: Embrarrado y aislantes
14 Espesor (") 14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4 Ancho (")
12 Longitud (") Redondeado al valor más cercano en pulgadas, Máx. de 144"
CC Patrón de la perforación Los diagramas son representativos del diseño del orificio. El número de orificios depende de la longitud de la barra colectora de conexión a tierra.
T* Recubrimiento de estaño
1T* Código del cable ERICO 1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0
2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K* Longitud de latiguillo (') A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38
* Dejar en blanco si no existe
Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar