Mordaza de varilla de puesta a tierra, perno en U, estañada, un conductor


Mordaza de varilla de puesta a tierra, perno en U, estañada, un conductor
Detalles
Recursos
Características
- El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo
- Acepta conductores en orientaciones paralela y perpendicular
Especificaciones
Orientación del conductor (paralelo o perpendicular) | |||||
GC064 | Tamaño del conductor (trenzado) | ||||
Diámetro de la varilla de puesta a tierra nominal | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | 70 mm² |
Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in | Par. | Par. | Par. | Perp. | Perp. |
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 5/8 in | Par. | Par. | - | Perp. | Perp. |
Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in | Par. | - | - | Perp. | Perp. |
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 3/4 in | - | - | - | Perp. | - |
GC065 | Tamaño del conductor (trenzado) | ||||
Diámetro de la varilla de puesta a tierra nominal | 16 mm² | 25 mm²-70 mm² | 95 mm² | 120 mm² | |
Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 5/8 in | Par. | Ambas | Ambas | Par. | |
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 5/8 in | Par. | Ambas | Ambas | Par. | |
Varilla de puesta a tierra revestida con cobre electrolítico de 3/4 in | Par. | Ambas | Ambas | - | |
Varilla de puesta a tierra de acero inoxidable/galvanizada de 3/4 in | Par. | Ambas | - | - |
Catálogo
Folleto
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.