Mordaza de varilla de puesta a tierra, varilla a conductor, bronce
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mordaza de varilla de puesta a tierra, varilla a conductor, bronce
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre
- Las piezas están homologadas por UL 467 y son idóneas para ser enterradas en tierra o concreto (hormigón).
Especificaciones
Catálogo
Folleto
Certificaciones
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.