Acoplador de compresión para varilla recubierta de cobre de puesta a tierra, con punta
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Acoplador de compresión para varilla recubierta de cobre de puesta a tierra, con punta
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Productos relacionados
Características
- Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre, con punta
- La parte interna del acoplador es cónica para que la varilla de puesta a tierra se comprima durante la instalación a fin de formar una conexión conductiva irreversible
Especificaciones
Catálogo
Folleto
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.