Abrazadera para conexión a tierra de aeronave


Abrazadera para conexión a tierra de aeronave
Detalles
Recursos
Características
- Sirve con picas de puesta a tierra con un diámetro nominal de hasta 3/4" y receptáculos para conexión a tierra de aeronaves B165 y B166
- Construcción de aluminio fundido con quijadas de acero chapado
- Estándar de la industria de aviación para unión o conectar a tierra aeronaves y vehículos de reabastecimiento de combustible
- Ideal para colocar en trenes de aterrizaje, postes, bolas de conexión a tierra, barras para conexión a tierra y otras superficies curvas sin pintar
- Cumple con la especificación Mil Spec M83413/7-1
Especificaciones
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.