Varistar CP Puerta de Acero, Llano, Cierre Multi-Punto
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar CP Puerta de Acero, Llano, Cierre Multi-Punto
EMC e IP55 Puerta de acero con mango de palanca y bloqueo de 4 puntos.
Detalles
Recursos
Características
- Mango de palanca con pulsador
- Ángulo de apertura 180°
- Puerta de acero con cierre de 4 puntos para aplicaciones EMC
Especificaciones
| Tipo de producto | Puerta de gabinete |
| Grado de protección | IP55 |
| Material | Acero inoxidable |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.