Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Puertas llanas

Puertas llanas
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Tipo de bloqueo
    • Color
    • Ancho del rack
    • Código de color
    • Altura
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Grado de protección
        • De conformidad con
        Filter1

        Filtro aplicado: 1

        Ver todos los filtros (1)

        Productos | 11 resultados (111 artículos )

        21630002.405.tif image

        Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 1 punto

        Varistar CP Puerta de acero, IP 20 con bloqueo de punto único.
        21630104.411.tif image

        Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, IP20

        Puerta doble de acero perforada Varistar CP con bloqueo de 3 puntos para aplicaciones con protección IP 20.
        21630108.415.tif image

        Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, IP55

        Puerta de acero con marco de montaje en el interior, bloqueo de 3 puntos y con mango de palanca.
        21630-340.340.tif image

        Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, acortada

        21630-352.352.tif image

        Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos y tira de cepillo, acortada

        Shortened door with flat EMC connection plate

        Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo multipunto, acortada

        Varistar CP Puerta de Acero, Llano, Cierre Multi-Punto

        Varistar CP Puerta de Acero, Llano, Cierre Multi-Punto

        SCHROFF-3D-N00040-DoorRecessedPlates-EN-21630-906.46.tif

        Varistar CP EMC Puerta acortada con placa de montaje empotrada

        21630-764-front

        Varistar CP Puerta de acero liso, EMC sísmico e IP55, bloqueo multipunto

        VaristarCPDoorStopper-24630-164-N00399

        Kit de tapón de puerta para Varistar CP

        21630-756-front

        Varistar CP Puerta de Acero Llano, Sísmica IP55, con Bloqueo Multi-Punto