Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

tray handle Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Manija de bandeja

El mango de la bandeja puede ser clip en un recorte en el panel lateral de un caso. 2 tamaños disponibles.

Leer más Leer menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Carga estática 30kg
Color Negro
Compatible con Casos
Familia de productos RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Tipo de producto Maneja
Material Policarbonato
Tipo Estático
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.