Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Manijas

Manijas
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Tipo
  • Compatible con
Filter1

Filtro aplicado: 1

Ver todos los filtros (1)

Productos | 8 resultados (20 artículos )

Comptec folding handle die cast ral 7016

Mango plegable Comptec, RAL 7016

Las manijas plegables se pueden utilizar en lugar de las manijas premontadas.
folding handle

Mango plegable Die-Cast, RAL 9005, Negro

Las manijas plegables se pueden utilizar en lugar de las manijas premontadas.
folding plastic handle

Manija de plástico plegable

Las manijas plegables se pueden utilizar en lugar de las manijas premontadas.
front handle

Manija delantera, retrofitting para RatiopacPRO

Manillas delanteras para retrofitting RatiopacPRO/-AIR.
PropacPRO tip up handle

PropacPRO Tip-Up Mango

La manija de transporte de punta se puede utilizar para llevar un caso o se puede utilizar para volcar el caso.
strap handle

Mango de correa universal, 22 o 25 mm

La manija universal de la correa se puede montar en el panel lateral de casos.
tray handle

Manija de bandeja

El mango de la bandeja puede ser clip en un recorte en el panel lateral.
handle side legs

Tip-Up Handle piezas de repuesto

Piezas de montaje para barra de manija.