Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
267 Card-Lok
La serie 267 Card Lok también cuenta con un peso más ligero, perfil estrecho ideal para retener PCB que están densamente poblados dentro de la caja. El diseño con ejes proporciona una fuerza de sujeción más uniforme sobre la longitud del Card Lok, mientras que mantiene la alineación de la cuña y el cuerpo para una instalación más fácil.
AVISO: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas como el cromo (compuestos hexavalentes), que el Estado de California sabe que causa cáncer y problemas de salud reproductiva. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
Características
- Disponible con película de chem oro, película de chem transparente, negro anodizado, negro duro anodizado, o niquelado sin electrodoméstico
- Opciones de montaje flexibles
- Perfil 6,35 mm (0,250") x 5,00 mm (0,197")
- Dilatación mínima 5,99 mm (0,236")
- Longitud 96,5 mm (3,80") a 325 mm (12,80"), incrementos de 12,7 mm (0,5")
- Peso 0,75 g/cm (0,067 oz/")
- 5 segmento, diseño de ejes
- Tornillo accionado
- Para aplicaciones de pared fría
- Fuerza de abrazadera promedio (4,80", negro anodizado) = 334 lbs
Especificaciones
Atributos del producto
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.