Tipo de marco Unidad Plug-in Panel trasero, recorte para múltiples conectores
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tipo de marco Unidad Plug-in Panel trasero, recorte para múltiples conectores
Panel trasero para unidades enchufables tipo bastidor, con recortes para múltiples conectores según EN 60603-2.
Detalles
Recursos
Características
- Panel trasero para atornillar al panel lateral extruido o el ángulo trasero del panel lateral
- Para conectores EN 60603 (DIN 41612), tipos: B, C, D, F, H, Q, R, S
Especificaciones
| Compatible con | Frame Type Plug-in Unit |
| Tipo | Panel trasero |
| Tipo de producto | Panel lateral |
| Material | Acero |
| Acabado | Zinc plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.