RatiopacPRO Caja Torre de 19", Blindaje Retrofitable, Ajuste Frontal, 4 U, 84 HP, 495 mm
La funda de torre nVent SCHROFF RatiopacPRO proporciona protección electrónica para conjuntos de 19". Este estuche flexible y robusto es fácil de convertir de escritorio a un estuche de montaje en rack de 19" e incluye cuatro opciones de estilo diferentes. Esta versión de la caja proporciona un diseño elegante y pies para aplicaciones de escritorio.
Características
- Caso basado en RatiopacPRO con pies de caso
- Espacio de montaje 4 U, 84 HP, profundidad 475 mm
- Blindaje EMC retroadaptable
- Diseño simétrico, lado delantero y trasero idéntico
- Cumple con DIN EN 62368-1
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Base/cubierta superior, Al, 2 mm, pasivado | 2 | |
| 2 | Riel horizontal, tipo H-LD, AL, superficie visible con recubrimiento en polvo, RAL 7016 | 4 | |
| 3 | Portada, AL die-cast, RAL 7016 | 4 | |
| 3a | Soporte de 19", Al fundido a presión, recubierto de polvo, RAL 7016 | 2 | |
| 4 | Placa de cubierta lateral, AL, 1 mm, con conexión GND/puesta a tierra, superficies visibles recubiertas de polvo, conductora de superficie interna, RAL 9006 | 2 | |
| 5 | Placa de cubierta superior, Al, 1 mm, superficie visible con recubrimiento en polvo, RAL 9006 | 1 | |
| 6 | Pie de caja con protección antideslizante, AL, recubierto de polvo, RAL 7016 | 2 | |
| 7 | Kit de montaje | 1 |
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.