Panel de protección de unidad plug-in
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Panel de protección de unidad plug-in
Los paneles protegen la soldadura o el lado componente de una PCB. Una codificación con una tira de codificación separada no es posible.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Características
- La clave/codificación con una tira separada de clave/codificación no es posible
- Conectores utilizables según EN 60603 (DIN 41612): CONSTRUCCIÓN TIPO B, C, D, F, H, R
- Acero inoxidable, 0,8 mm
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapa | 
| Material | Acero inoxidable | 
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.