InPac 19" chasis
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
InPac 19" chasis
El chasis nVent SCHROFF InPac, proporciona protección electrónica para ensamblajes electrónicos individuales y de 19" y también se puede utilizar para aplicaciones de escritorio.
Detalles
Recursos
Características
- Kit de puesta a tierra/puesta a tierra opcional
- RAL 7030 acabado de capa en polvo
- Para montaje con componentes de 19" o individualmente con placas de montaje
- Tres filas de ranuras de ventilación en la base para la entrada de aire
- Construcción de aluminio con marcos delanteros y traseros fundidos a presión
- IP 20, de acuerdo con IEC 60529
- Dimensiones externas según IEC 60297-3-101
- Conectores de puesta a tierra/puesta a tierra para: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 PARTE 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 PARTE 1/A1
- Modificaciones como recortes o pintura disponibles
Especificaciones
| Ancho del rack | 84HP |
| Tipo de producto | Caso |
| Familia de productos | InPac |
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.