Panel frontal, plano, con ranura para acero inoxidable EMC Junta
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel frontal, plano, con ranura para acero inoxidable EMC Junta
Panel frontal, plano, con ranura para junta EMC de acero inoxidable.
Detalles
Recursos
Características
- Panel frontal plano, Aluminio, 2,5 mm, anodizado delantero, conductor trasero
- Para junta de acero inoxidable
Especificaciones
| Fondo | 2.5mm |
| Altura del rack | 4U |
| Material | Aluminio |
| Acabado | Anodizado; Pasivado |
| Tipo de accesorio | Panel frontal |
| Tipo de producto | Panel frontal |
| Tipo | Panel frontal sin mango |
| Apantallamiento EMC | No (Retrofitable) |
Catálogo
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.