Flat blindable Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtrosContraer todoExpandir todo Tipo de producto Panel frontal Tipo Panel frontal sin mango Montaje Atornillado delantero Apantallamiento EMC No (Retrofitable) Tipo de junta EMC Acero inoxidable Material Aluminio Acabado frontal Anodizado Acabado trasero Conductivo Bordes tratados No Altura del rack 2U (1) 3U (15) 4U (3) 6U (15) 9U (1) Ver todo Ver menos Aplicar Altura 84mm (1) 128.4mm (15) 172.9mm (3) 261.8mm (15) 395.1mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho del rack 2HP (2) 3HP (1) 4HP (2) 5HP (2) 6HP (2) 7HP (2) 8HP (2) 10HP (2) 12HP (2) 14HP (2) 16HP (1) 21HP (2) 28HP (2) 42HP (3) 63HP (3) 84HP (5) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 9.8mm (2) 14.9mm (1) 20mm (2) 25mm (2) 30.1mm (2) 35.2mm (2) 40.3mm (2) 50.5mm (2) 60.6mm (2) 70.8mm (2) 80.9mm (1) 106.3mm (2) 141.9mm (2) 213mm (3) 319.7mm (3) 426.4mm (5) Ver todo Ver menos Aplicar De conformidad con IEC 60297-3-101 IEEE 1101.1/10 Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Flat blindableVer todos los filtros (1) Productos | 2 resultados (35 artículos ) Panel frontal, Refrofit Shielding Panel frontal plano. Blindable con junta EMC de acero inoxidable. Detalles Panel frontal, plano, con ranura para acero inoxidable EMC Junta Panel frontal, plano, con ranura para junta EMC de acero inoxidable. Detalles