Protección contra sobrevoltaje
Productos | 114 resultados (302 artículos )

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 3+0
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.

Barrera universal para transitorios, par doble de potencia única
Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.

Terminador de línea de datos
protección contra sobretensión para terminación de línea de datos.

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+0
EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.

Módulo de reemplazo para UTB, seguridad intrínseca

Protector de transmisor remoto

Supresor de entrada de servicio, 40 kA, de metal
Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño.

Módulo de reemplazo de desviador de vía de chispas

Condensador de reemplazo

MOVTEC con discriminación de transitorios

Protector de panel TDX modular, 200 kA
La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 4+0
La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.