Protección contra sobrevoltaje
Productos | 115 resultados (310 artículos )

Desviador de sobrevoltaje, CC de monomodo de 20 kA

Protector contra sobrevoltaje de LAN
Un dispositivo de protección contra sobretensión ofrece protección a las redes de área local (LAN) frente a sobretensiones y descargas electroestáticas.

Módulo de repuesto de TSF
Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio.

Módulo de repuesto PVT1
Replacement module for PVT1 photovoltaic surge protection devices.

Desviador de vía de chispas, tipo 2
Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.

Barrera transitoria de raíl RTBN
Barrera transitoria de raíl para protección contra sobretensiones de datos y señales.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 2+0
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 2 0 Mode.

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 2+0
Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.

Indicación de reemplazo del ensamblaje del TSG-SRF, monofásico

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 3+0
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12,5 kA, 3 0 Mode.

Mordaza de igualación potencial
Abrazadera de ecualización de potencial de sobretensión con alta capacidad para picos de corriente.